主页 电源管理 多通道集成电路 (PMIC)

电源管理

可完全定制的集成电源

在几秒钟内定制您的 PMIC

我们的 PMIC 易于使用且减小了电源设计的尺寸,我们现在可提供适合任何处理器或应用的 PMIC。利用我们的"DIY"PMIC,您可以更改输出电压、排序、电压监控阈值和 GPIO 控制等等!您可以使用我们全新的用户可编程、硬件可配置或软件可配置解决方案在生产、开发或运行时更新这些电源管理设置。 

自制

利用我们全新的"自制"PMIC,您可以自由地为您的系统定制完全集成的电源解决方案。 了解我们将如何改变集成电源的格局。 

用户可编程的 PMIC

下一代可配置集成电源解决方案现已推出。通过将插入式 PMIC 编程 BoosterPack™ 插件模块连接到 SimpleLink™ LaunchPad™ 开发套件,您现在可以重新编程这些高级 PMIC 的内部存储器,以便针对具体应用进行定制。

只需将 PMIC 快速插入编程 BoosterPack 模块的插槽中,加载 TI 图形用户界面 (GUI),更新设置并将新设置保存到 PMIC 中。我们甚至创建了详细的培训视频来指导您完成整个过程!

选择给定系统所需的设置后,即可通过 TI 的分销合作伙伴启用生产编程。现在已存储您的设置,它们将在器件使用寿命内或重新编程之前有效。

 

正在寻找生产编程服务?请访问 Arrow 编程服务以开始。 

用户可编程的 PMIC

灵活的设置包括

  • 输出电压
  • 电压监控阈值 
  • 排序
  • GPIO 控制

特色用户可编程 PMIC

TPS650861

用于 MPSoC 和 FPGA 的可配置多轨 PMIC。

TPS65218D0

适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC)。

TPS652170

具有 3 个直流/直流、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

特色用户可编程硬件

TPS650861 编程 BoosterPack

TPS650861 编程 BoosterPack 使用 MSP430F5529 Launchpad 来支持客户对 TPS65086100 电源管理 IC 的非易失性存储器进行编程。 

TPS65218D0 编程 BoosterPack

TPS65218 客户编程 BoosterPack 使用 MSP430F5529 Launchpad 来支持客户对 TPS65218D0 电源管理 IC 的非易失性存储器进行编程。

BOOSTXL-TPS652170 客户编程 BoosterPack

TPS652170 客户编程 BoosterPack 使用 MSP430F5529 Launchpad 来支持客户对 TPS652170 电源管理 IC 的非易失性存储器进行编程。 

硬件可配置的 PMIC

配置并不仅局限于我们的全新用户可编程 PMIC。我们还提供了非常广泛的器件产品系列,它们具有硬件可配置电压和排序,可优化 PCB 上的设计。要更新电压,可以在输出电压和 GND 之间使用电阻分压器。我们还通过每个调节器的单独使能简化排序,允许提供分立解决方案的灵活性,同时仍然减小整个系统的尺寸。

硬件可配置的 PMIC

软件可配置的 PMIC

如果我们的用户可编程 PMIC 和硬件可配置 PMIC 不能满足您的系统级需求,我们还提供各种带有运行时解决方案的 PMIC,以便针对特定应用或系统定制器件。利用 I2C 或 SPI 接口,我们的许多集成电源器件可以在运行时使用 MCU 或处理器进行配置。

用户可编程的 PMIC