TPS650330Q1EVM

TPS650330Q1EVM

立即订购

概述

TPS650330Q1EVM 是一款适用于 TPS65033x-Q1 电源管理 IC 的评估板。该 EVM 包括板载 USB-to-I²C 适配器、电源端子、用于稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。

TPS65033x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到同轴电缆。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并可在 2.2V 至 5.5V 的输入电压范围内正常运行。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。

特性
  • 可编程的输出电压
  • 可编程的上电和下电时序控制
  • 可编程的扩频开启或关闭

  • TPS650330Q1EVM
  • Micro-USB 电缆
请注意,不包括:
  • 安装了 Windows、MacOS 和 Linux 操作系统的计算机
  • TPS65033x-Q1 GUI
  • (可选)直流电源(5V 至 19V)
    • 用于供电和 GND 的香蕉电缆

多通道 IC (PMIC)
TPS650320-Q1 — 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 的汽车级 18V 800mA PMIC TPS650330-Q1 — 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 的汽车级 18V 1.5A PMIC TPS650331-Q1 — 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO、高达 ASIL B 级的 18V PMIC TPS650332-Q1 — 适用于摄像头模块且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器的汽车级 18V PMIC TPS650333-Q1 — 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO、高达 ASIL B 级的 18V PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS650330Q1EVM — TPS650330 Q1 汽车摄像机模块 PMIC 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS650330Q1EVM — TPS650330 Q1 汽车摄像机模块 PMIC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS650330Q1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020-10-24
证书 TPS650330Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-4-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频