TIDA-050043

TIDA-050043

设计文件

概述

本参考设计是一款全功能开发板,通过 TPS6521815 PMIC 为 NXP™ i.MX 6ULL 应用处理器供电。硬件设计包括 DDR3L SDRAM (512MB)、32MB 串行 NOR 闪存、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD 卡接口 v3.0、双通道 100Base-T 以太网、具有 Type-A 端口的 5 通道 USB 集线器、micro-AB USB OTG、可挂载 LCD 屏幕以及用于其他输入和输出的扩展连接器。

此设计适合用作电网通信领域数据集中器项目或使用 i.MX 6ULL、i.MX 6ULZ 或 i.MX 6UltraLite 处理器并需要评估替代电源解决方案的任何项目的参考。

特性
  • 用于快速开发 NXP i.MX 6ULL、i.MX6 ULZ 和 i.MX 6UltraLite 系统的完整板上系统
  • 支持低功耗模式和 DVFS
  • 以太网、USB 有线连接
  • 包含 LCD 显示屏,可对 6 个通道进行实时电流监控
  • 可选启动选项(SD、eMMC、QSPI)
输出电压选项 TIDA-050043.1 TIDA-050043.2 TIDA-050043.3 TIDA-050043.4 TIDA-050043.5 TIDA-050043.6 TIDA-050043.7
输入电压(最小值)(V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
输入电压(最大值)(V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
输出电压(标称值)(V) 1.275 1.35 3.3 1.8 2.8 2.5 5
Iout(最大值)(A) 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 .03 2
输出功率 (W) 2.295 2.43 5.94 2.88 1.12 .075 10
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous USB Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUEW7.PDF (4043 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM577.ZIP (352 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM576.PDF (648 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM579.ZIP (9338 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFU5.ZIP (1958 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM578.ZIP (435 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM575.PDF (4499 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字功率监控器

INA3221 — 具有警报功能的 26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83849I — 支持灵活端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2054B — 高电平有效的 4 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22964C — 具有输出放电功能的 5.5V、3A、14mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS6521815 — 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS6521835 — 适用于 NXP i.MX 6ULL/6UltraLite 的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCFV9 — TIDA-050043 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050043 — 适用于 NXP i.MX 6ULL 处理器的集成电源参考设计
评估板
VVDN-3P-SOM — 集成了 TI PMIC、NXP 应用处理器和不同接口的全功能 SOM 主板

TIDCFV9 — TIDA-050043 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-7-9
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-050043 — 适用于 NXP i.MX 6ULL 处理器的集成电源参考设计
评估板
VVDN-3P-SOM — 集成了 TI PMIC、NXP 应用处理器和不同接口的全功能 SOM 主板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfv9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfv9/tidcfv9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFV9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX6 ULL PDF | HTML 2020-4-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频