PMP23630

PMP23630

设计文件

概述

此参考设计是一款两级高效 30kW 电源,具有高压直流 (HVDC) 输出。第一级是由三相输入源供电的三级飞跨电容器功率因数校正 (PFC) 转换器。PFC 控制由 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。由于电感器中的频率加倍效应,因此选择飞跨电容器拓扑而不是更传统的拓扑(例如 Vienna 整流器)。这种情况下,电感器的尺寸越来越小,效率也越来越高。PFC 之后连接着两个 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。一个 LLC 用于 +400V,一个用于 -400V。LLC 转换器可以配置为单独的电源或单个 800V 输出。Δ-Δ 连接可提供更低的均方根 (RMS) 电流。LLC 控制由单个 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。

特性
  • 峰值效率:98.5%
  • PFC 工作频率:65kHz
  • LLC 工作频率:100kHz 和 1.5MHz
  • 尺寸:800mm × 160mm × 32mm
输出电压选项 PMP23630.1
输入电压(最小值)(V) 430
输入电压(最大值)(V) 530
输出电压(标称值)(V) 800
Iout(最大值)(A) 37.5
输出功率 (W) 30000
隔离/非隔离 Isolated
输入类型
拓扑 Boost- CCM^Full Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT224.PDF (230 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟缓冲器

LMK1C1104 — 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM2776 — 开关电容器反相器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7710 — 增强型 1 通道数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721 — 增强型 2 通道、1/1、数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7731 — 增强型 3 通道、2/1、数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7740-Q1 — 汽车级增强型四通道 4/0 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741-Q1 — 汽车级增强型四通道 3/1 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7762 — 增强型 6 通道、4/2、数字隔离器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83826I — 具有工业温度范围、MII 接口和增强模式的低延迟 10/100Mbps PHY

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSP432E401Y — 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC0236 — 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1336 — ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC3306M05 — 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC34141-Q1 — 具有集成变压器的汽车级 5.5V 至 20V 输入电压、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 模块

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AHCT367 — 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 6 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK6C — 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA4350 — 四路、单电源、轨到轨、高速、低噪声运算放大器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

SN74CB3Q3244 — 具有 2 个控制输入的 3.3V、1:1 (SPST)、8 通道 FET 高带宽总线开关

数据表: PDF | HTML
实时电机控制和自动化 MCU

TMS320F28P650DK — 具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES 和、锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF4132-Q1 — 汽车类 12ppm/°C 低噪声低功耗精密电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50 — 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 30kW HVDC AI Data Center Reference Design PDF | HTML 2025-10-7
技术文章 数据中心不断演进以满足 AI 的巨大电力需求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频