• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计

    • ZHCUCN1 December   2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计
  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 系统控制和处理
      2. 2.2.2 电池电芯监测
      3. 2.2.3 温度检测
      4. 2.2.4 电池栈控制
      5. 2.2.5 电池平衡
      6. 2.2.6 电源树和电源时序
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1  MSP430FR5969-SP
      2. 2.3.2  ADC128S102QML-SP
      3. 2.3.3  TLV1H103-SEP
      4. 2.3.4  TPS7H2211-SP
      5. 2.3.5  TPS7A4501-SP
      6. 2.3.6  INA901-SP
      7. 2.3.7  INA1H94-SP
      8. 2.3.8  LMP7704-SP
      9. 2.3.9  TMP9R00-SP
      10. 2.3.10 LM117QML-SP
      11. 2.3.11 LM4050QML-SP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Design Guide

耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计

下载最新的英语版本

说明

此参考设计演示了航天级电池管理系统。该电路测量八节串联的电池,以监控电池运行状况、充电状态和温度。

资源

TIDA-010931设计文件夹
MSP430FR5969-SP产品文件夹
ADC128S102QML-SP产品文件夹
TLV1H103-SEP产品文件夹
TPS7H2211-SP产品文件夹
TPS7A4501-SP产品文件夹
LM4050QML-SP产品文件夹
INA901-SP产品文件夹
INA1H94-SP产品文件夹
LMP7704-SP产品文件夹
TMP9R00-SP产品文件夹
LM117QML-SP产品文件夹
TIDA-010931 请咨询我司 TI E2E™ 支持专家

特性

  • 辐射性能 – 75krad / 72MeV
  • 管理八节 4.2V 锂离子电池
  • 电池监测精度:±1mV(电池 = 3V 至 4.2V)
  • GPIO 控制型电池平衡电路
  • 可扩展性,最多可测量 28 节电池
  • 低漏电流:0.02μA
  • 电路板尺寸:5.5in × 4in

应用

  • 航天器电池管理系统 (BMS)
  • 卫星电力系统 (EPS)


TIDA-010931

TIDA-010931

1 系统说明

如表 2-1 和图 2-1 所示,TIDA-010931 参考设计包含许多子系统,包括:

  • 电芯电压监测系统
  • 电池电芯平衡器,可更大限度地提高电池容量
  • 用于监测电池电芯的温度传感器
  • 电池组控制,可保护电池和负载免受过充和短路的影响

监控电池电压、电流和温度的能力具有许多价值主张。电池管理系统 (BMS) 提供了有关电池运行状况和充电状态的关键信息,这对于卫星保持可靠的能源至关重要。如今,锂离子电池是降低卫星成本和重量的关键,但仍然存在安全问题。

锂离子和与电池相关的易燃材料具有高能量密度,由于热失控、过度充电、平衡不当和发生短路,这种组合可能会造成危险。目前,没有已知能够检测电池运行状况和充电状态的耐辐射平衡器 IC 或监测 IC。为了减少电池电量和重量,应用需要提高电芯电压检测精度。太空中的 BMS 需要电池提供低漏电流,才能承受火箭发射的交货周期。此设计是一种分立式、自主和可靠的 BMS 方法,可提供高辐射性能、精确的电芯电压监测、快速过流保护、温度检测和平衡功能。

MSP430FR5969-SP MCU 测量电池特性(包括电流、电压和温度),并与 BMS 图形用户界面 (GUI) 通信。MSP430FR5969-SP 还用于为电源时序提供时序和逻辑,并为升压电路提供 PWM 开关信号。可以使用预先写入的固件对 MSP430FR5969-SP 进行编程,以实现与 BMS GUI 的兼容性。

该参考设计的电源设计使电源控制实现低漏电流能力。MSP430FR5969-SP 可启用和禁用不同的电源轨。

需要使用 12V 外部电源或八节电池包为 TIDA-010931 参考设计供电。该器件具有一个集成的电源,能够使用 LM117QML-SP、TPS7H2211-SP、LM4050QML-SP 和 TPS7A4501-SP 为每个子元件供电,从而创建不同的降压电压。有关确切电压和电源时序的详细信息,请参阅设计注意事项 部分。

2 系统概述

表 2-1 详细说明了系统规格。

表 2-1 系统规格
参数 值 单位
电源 12 或从电池包 V
电池电芯数 8 –
电池电芯电压 3–4.2 V
漏电流 0.02 μA
电池电芯电压精度 ±1 mV
平衡器电流 120 至 169 mA

表 2-2 列出了跳线和接头说明。

表 2-2 跳线和接头说明
参数 网络名 说明
电源 12V 电源 12V 电源
电源选择 选择来自电池输出或外部 12V 电源的输入电源
JTAG JTAG JTAG 连接
PWM控制寄存器 J_PWM PWM 输入
输入/输出控制 J 泵 电荷泵输入
Charger 充电器输入
电池 八芯电池包输入
负载 负载输出
电压电源 J_LS 启用到电路其余部分的负载
J4 用于电池泵的 12V 或 5V 电源
J_5V 将 LDO 和 5V 负载分开
J_1V85 将 LDO 和 1.85V 负载分开
J_3V3 将 3.3V LDO 输出与 MSP430FR5969-SP 分开
J_3V3_2 将 3.3V LDO 和 ADC128S102-SP 分开
J_2V5 将 LDO 和 2.5V 负载分开
J_heater 分配用于打开或关闭电池加热器的 GPIO
通信 J6 温度控制通信
J2 用于连接到数字分析仪的 ADC 通信
J5 通过 2.5Vref 校准实现电压平衡
电池监测 电池 1 连接到电池电芯 1
电池 2 连接到电池电芯 2
电池 3 连接到电池电芯 3
电池 4 连接到电池电芯 4
电池 5 连接到电池电芯 5
电池 6 连接到电池电芯 6
电池 7 连接到电池电芯 7
电池 8 连接到电池电芯 8
温度监测 传感器 1 温度传感器 1
传感器 2 温度传感器 2
传感器 3 温度传感器 3
I2C_pull 启用 TMP9R00-SP I2C 3.3V 上拉

表 2-3 列出了测试点和预期值。

表 2-3 测试点说明和预期值
网络名 说明 预期值
TP1 12V 电源 12V
TP2 地 0V
TP3、TP4、TP5、TP6、
TP8、TP9、TP10、TP43
地 0V
TP7 电池 4 检测放大器输出 0.565V–4.552V
TP11 负载电压 24V
TP12 电池 7 检测放大器输出 0.565V–4.552V
TP13 电池 3 检测放大器输出 0.565V–4.552V
TP14 电池 6 检测放大器输出 50.565V–4.552V
TP15 电池 2 检测放大器输出 0.565V–4.552V
TP16 电池输出电压 33.6V
TP17 电池 8 检测放大器输出 0.565V–4.552V
TP18 电池 1 检测放大器输出 0.565V–4.552V
TP19 栅极电压 27V
TP20 短路保护栅极电压 30mV
TP21 栅极电压 5V
TP22 充电器电压输入 28V
TP23 负载电压 28V
TP24 电池输出电压 33.6V
TP25 电池 8 检测第一个放大器输出 2.5V
TP26 电池 4 检测第一个放大器输出 2.5V
TP27 电池 7 检测第一个放大器输出 2.5V
TP28 电池 3 检测第一个放大器输出 2.5V
TP29 电池 6 检测第一个放大器输出 2.5V
TP30 电池 2 检测第一个放大器输出 2.5V
TP31 栅极电压 26.88V
TP32 电池 5 检测放大器输出 5V
TP33 电池 5 输入电压 21V
TP34 电池 7 输入电压 29.4V
TP35 电池 6 输入电压 25.2V
TP36 电池 4 输入电压 16.8V
TP37 电池 3 输入电压 12.6V
TP38 电池 2 输入电压 8.4V
TP39 电池 1 输入电压 4.2V
TP40 电池 5 检测第一个放大器输出 2.5V
TP41 电池 7 平衡器 29.4V
TP43 地 0V
TP45 INA901-SP 输出 0.6V
TP46 INA901-SP 输出 0.6V

2.1 方框图

图 2-1 所示为 TIDA-010931 系统方框图。

TIDA-010931 方框图图 2-1 方框图

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale