ZHCUCN1 December 2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP
此参考设计旨在支持八节标准锂离子 4.2V 电池。此参考设计中使用了 LM117QML-SP 线性稳压器,以便将 33.6V 电池输出降至 12V。LM117QML-SP 的最大额定输入电压为 40V。如果需要更多电池电芯,则需要不同的降压转换器。
电池电芯监测旨在监测 3V 至 4.2V 范围内的电池电芯电压。在 INA1H94-SP 之后更改 LMP7704-SP 放大器电路的增益,可以适应更宽的范围。这种电阻变化也需要通过 SCISwitchValueChanged 函数反映在 BMS GUI 中。
电池监测电路(请参阅图 2-2)首先利用精密单位增益差分放大器 INA1H94-SP 来准确测量两节电池的电压。INA1H94-SP 可在出现高达 150V 共模信号时精确测量小差分电压。R97 电阻器用于更改增益。LMP7704-SP 用于调整信号的共模和范围,以更大程度地提高 ADC 输入的动态范围。输出发送到 MCU 并显示在 GUI 上。
在本设计中,INA1H94-SP 由单电源供电,从而增加一个 2.5V 基准。该 IC 没有轨到轨输入或输出,需要使用满足共模范围的基准。数据表指定内部放大器上的电压在电源电压的 1.5V 范围内。为满足这一要求,选择了 2.5V 基准,但低至 1.5V 的基准是可以接受的。