ZHCUCN1 December 2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP
图 2-6 展示了包含四个主要元件的电源树:TPS7H4010-SEP、LM4050QML-SP、TPSH2211-SP 和 TPS7A4501-SP。
LM117QML-SP 集成电路可将电池包的电压 (33.6V) 转换为 12V。LM117QML-SP 是一款易于使用的宽输入范围 1.5A 线性稳压器,专为各种应用而设计。LM4050QML-SP 是一款航空级 2.5V 并联电压基准,用于为电池电芯监测提供低噪声基准。TPS7A4501-SP 是一款可调节低压降稳压器,用于将电压从 12V 转换为 3.3V,将 12V 转换为 5V,以及将 5V 转换为 1.89V。MSP430 可以启用或禁用电源的每个部分,以减少不使用时的电流消耗。