ZHCUCN1 December   2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 系统控制和处理
      2. 2.2.2 电池电芯监测
      3. 2.2.3 温度检测
      4. 2.2.4 电池栈控制
      5. 2.2.5 电池平衡
      6. 2.2.6 电源树和电源时序
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1  MSP430FR5969-SP
      2. 2.3.2  ADC128S102QML-SP
      3. 2.3.3  TLV1H103-SEP
      4. 2.3.4  TPS7H2211-SP
      5. 2.3.5  TPS7A4501-SP
      6. 2.3.6  INA901-SP
      7. 2.3.7  INA1H94-SP
      8. 2.3.8  LMP7704-SP
      9. 2.3.9  TMP9R00-SP
      10. 2.3.10 LM117QML-SP
      11. 2.3.11 LM4050QML-SP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

温度检测

温度检测在监测电池寿命和确保正常运行方面发挥着至关重要的作用。图 2-3 展示了温度检测电路。TMP9R00-SP 可在本地监测 –55°C 至 125°C 的温度,并远程监测 –55°C 至 150°C 的温度。TMP9R00-SP 可支持八个远程通道,最大总电压为 6V。本地和远程传感器均用 12 位数字编码表示温度测量值

TIDA-010931 温度检测图 2-3 温度检测