ZHCUCN1 December   2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 系统控制和处理
      2. 2.2.2 电池电芯监测
      3. 2.2.3 温度检测
      4. 2.2.4 电池栈控制
      5. 2.2.5 电池平衡
      6. 2.2.6 电源树和电源时序
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1  MSP430FR5969-SP
      2. 2.3.2  ADC128S102QML-SP
      3. 2.3.3  TLV1H103-SEP
      4. 2.3.4  TPS7H2211-SP
      5. 2.3.5  TPS7A4501-SP
      6. 2.3.6  INA901-SP
      7. 2.3.7  INA1H94-SP
      8. 2.3.8  LMP7704-SP
      9. 2.3.9  TMP9R00-SP
      10. 2.3.10 LM117QML-SP
      11. 2.3.11 LM4050QML-SP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

TPS7H2211-SP

TPS7H2211-SP 是一款单通道电子保险丝(具有附加功能的集成 FET 负载开关),可提供反向电流保护、过压保护和可配置的上升时间,以便更大限度减少浪涌电流(软启动)。此器件包含一个可在 4.5V 至 14V 输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET,并且支持最大 3.5A 的持续电流。

开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入 (EN) 控制。过压保护和软启动可通过 OVP 和 SS 引脚使用很少的外部组件进行编程。TPS7H2211-SP 采用具有外露散热焊盘的陶瓷和塑料封装,可提高散热性能。QML 5962R1822001VXC 提供了标准微电路图 (SMD)。-SEP 型号提供了供应商项目图 (VID),V62/23609。