ZHCUCN1 December 2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP
LMP7704-SP 是一款精密放大器,具有低输入偏置、低失调电压、2.5MHz 增益带宽积和宽电源电压。该器件耐辐射,可在 -55°C 至 +125°C 的军用级温度范围内运行。
该放大器具有高直流精度等特性,特别是 ±60µV 的低偏移电压和 ±500fA 的超低输入偏置,因此非常适合连接具有高输出阻抗的精密传感器。该放大器可配置为换能器/传感器、电桥、应变仪和跨阻放大。