产品详情

Number of channels 1 Vs (min) (V) 4 Vs (max) (V) 18 CMRR (min) (dB) 84 Common-mode input low (min) (V) -150 Common-mode input high (max) (V) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.0035 Iq (typ) (mA) 0.81 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain error (±) (max) (%) 0.047
Number of channels 1 Vs (min) (V) 4 Vs (max) (V) 18 CMRR (min) (dB) 84 Common-mode input low (min) (V) -150 Common-mode input high (max) (V) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.0035 Iq (typ) (mA) 0.81 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain error (±) (max) (%) 0.047
CFP (HKX) 8 155.4 mm² (6.475 mm × 24 mm)
  • QML V 类 (QMLV)、RHA、SMD (5962R2121201VXC)
  • 辐射性能
    • RHA 高达 TID = 100krad(Si)
    • 在高达 TID = 100krad(Si) 的条件下无 ELDRS
    • SEL 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV×cm2/mg
    • SEE 对于 LET 的额定抗扰度 = 75MeV×cm2/mg
  • 共模电压范围:±150V
  • 最低 CMRR:在–55°C 至 +125°C 范围内为 84dB
  • DC 规格:
    • 最大失调电压:3500µV
    • 典型失调电压漂移:3µV/°C
    • 最大增益误差:0.047%
    • 典型增益误差漂移:1.5ppm/°C
    • 典型增益非线性度:0.0005% FSR
  • AC 性能:
    • 小信号带宽:500kHz
    • 典型压摆率:5V/µs
  • 宽电源电压范围:±2V 至 ±9V
    • 最大静态电流:900µA
    • ±9V 电源下的输出摆幅:±7.5V
  • QML V 类 (QMLV)、RHA、SMD (5962R2121201VXC)
  • 辐射性能
    • RHA 高达 TID = 100krad(Si)
    • 在高达 TID = 100krad(Si) 的条件下无 ELDRS
    • SEL 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV×cm2/mg
    • SEE 对于 LET 的额定抗扰度 = 75MeV×cm2/mg
  • 共模电压范围:±150V
  • 最低 CMRR:在–55°C 至 +125°C 范围内为 84dB
  • DC 规格:
    • 最大失调电压:3500µV
    • 典型失调电压漂移:3µV/°C
    • 最大增益误差:0.047%
    • 典型增益误差漂移:1.5ppm/°C
    • 典型增益非线性度:0.0005% FSR
  • AC 性能:
    • 小信号带宽:500kHz
    • 典型压摆率:5V/µs
  • 宽电源电压范围:±2V 至 ±9V
    • 最大静态电流:900µA
    • ±9V 电源下的输出摆幅:±7.5V

INA1H94-SP 是一款耐辐射精密单位增益差动放大器,此放大器有一个非常高的输入共模电压范围。INA1H94-SP 是一款单一、单片器件,此器件包括一个精密运算放大器和一个集成型薄膜电阻器网络。INA1H94-SP 可在出现高达 ±150V 共模信号时精确测量小差分电压。

在很多无需电流隔离的应用中,INA1H94-SP 可以取代隔离放大器。INA1H94-SP 有助于省去昂贵的隔离输入侧电源,以及相关的纹波、噪声和静态电流。INA1H94-SP 具有出色的 0.0005% 典型非线度、高共模和 500kHz 带宽,是一种极具吸引力的传感器读出器件。

INA1H94-SP 是一款耐辐射精密单位增益差动放大器,此放大器有一个非常高的输入共模电压范围。INA1H94-SP 是一款单一、单片器件,此器件包括一个精密运算放大器和一个集成型薄膜电阻器网络。INA1H94-SP 可在出现高达 ±150V 共模信号时精确测量小差分电压。

在很多无需电流隔离的应用中,INA1H94-SP 可以取代隔离放大器。INA1H94-SP 有助于省去昂贵的隔离输入侧电源,以及相关的纹波、噪声和静态电流。INA1H94-SP 具有出色的 0.0005% 典型非线度、高共模和 500kHz 带宽,是一种极具吸引力的传感器读出器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA1H94-SP 耐辐射高共模电压差动放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-6
* 辐射与可靠性报告 INA1H94-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2025-7-23
* 辐射与可靠性报告 INA1H94-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2025-7-17
* 辐射与可靠性报告 INA1H94-SP Radiation-Hardened, High Common-Mode Voltage Difference Amplifier TID Report 2025-7-17
产品概述 用于 GEO 和 LEO 平台的电压和高侧电流检测的 ±150V 共模 差分放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-30
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026-3-27
证书 INA1H94EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-4
设计指南 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA1H94EVM — INA1H94 评估模块

INA1H94EVM 评估模块 (EVM) 用于测试 INA1H94-SP。该 EVM 经设计后配有组装电路,可快速评估采用 8 引脚 CFP 封装 (HKX) 的 INA1H94 功能。该电路板通过香蕉连接器、SMA/SMB 连接器封装、测试点和封装,实现了输入和输出连接的灵活性,可使用灵活的基准电压进行评估。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

INAEVM — 通用仪表放大器评估模块

通用 INAEVM(仪表放大器评估模块)以两种封装选项形式提供,简化了采用 SO-8 (D) 封装或 MSOP-8(DGK) 封装的精密仪器放大器(具有如图所示的引脚)的原型设计。请参阅下图了解兼容的 TI INA。注意:这些电路板尚未组装,因此请记住需要订购仪表放大器器件样片。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

INA1H94-SP PSpice for TI Reference Design

SBOMCN7.ZIP (28 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA1H94-SP TINA-TI Linear Operation Checker

SBOMCM8 (38 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA1H94-SP TINA-TI Model

SBOMCN6.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA1H94-SP TINA-TI Reference Design

SBOMCN8 (83 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010931 — 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计

此参考设计演示了航天级电池管理系统。该电路测量八节串联的电池,以监控电池运行状况、充电状态和温度。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HKX) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频