ZHCUCN1 December 2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP
LM117QML-SP 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 37V 输出范围内提供 0.5A 或 1.5A 的电流。该器件简单易用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。
该稳压器是悬空 的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。
经飞行验证的 LM117QML-SP 可提供电流限制、热过载保护和安全区保护等完整的过载保护功能。该器件用途广泛,还可用作可调节开关稳压器、可编程输出稳压器和精密电流调节器等。