ZHCUCN1 December 2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP
LM4050QML 精密电压基准采用 10 引线陶瓷 CLGA 封装。LM4050QML 采用的设计无需使用外部稳定电容器,同时可确保 25°C 时容性负荷下的稳定性,这使得 LM4050QML 非常易于使用。LM4050-2.5QML 具有 60μA 最小和 15mA 最大工作电流。LM4050-5.0QML 具有 74μA 最小和 15mA 最大工作电流。