ZHCUCN1 December 2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP
ADC128S102 器件是一款低功耗、8 通道、CMOS、12 位模数转换器,具有 50kSPS 至 1MSPS 的转换吞吐率。该转换器基于逐次逼近寄存器架构,并具有内部追踪保持电路。该器件经配置可接收多达八路输入信号(IN0 至 IN7)。
串行数据输出采用标准二进制,兼容多个标准(如 SPI、QSPI、MICROWIRE)和许多常见的 DSP 串行接口。
ADC128S102 可由独立的模拟和数字电源供电。模拟电源 (VA) 的电压范围为 2.7V 至 5.25V,数字电源 (VD) 的电压范围为 2.7V 至 VA。使用 3V 或 5V 电源的正常功耗分别为 2.3mW 和 10.7mW。使用 3V 和 5V 电源时,断电特性可分别将功耗降至 0.06µW 和 0.25μW。