ZHCUCN1 December   2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 系统控制和处理
      2. 2.2.2 电池电芯监测
      3. 2.2.3 温度检测
      4. 2.2.4 电池栈控制
      5. 2.2.5 电池平衡
      6. 2.2.6 电源树和电源时序
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1  MSP430FR5969-SP
      2. 2.3.2  ADC128S102QML-SP
      3. 2.3.3  TLV1H103-SEP
      4. 2.3.4  TPS7H2211-SP
      5. 2.3.5  TPS7A4501-SP
      6. 2.3.6  INA901-SP
      7. 2.3.7  INA1H94-SP
      8. 2.3.8  LMP7704-SP
      9. 2.3.9  TMP9R00-SP
      10. 2.3.10 LM117QML-SP
      11. 2.3.11 LM4050QML-SP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

测试设置

TIDA-010931 可通过提供的固件和 GUI 轻松实现参考设计。要设置 BMS,请按照以下步骤操作:

  1. 准备所有必需的硬件和软件
  2. 为 TIDA-010931 提供 12V 电压。有两个选项:
    1. 使用电池的输出为 BMS 供电,并选择电源选择 跳线上的 12V_LDO 引脚
    2. 使用 12V 直流电压电源并选择电源选择 跳线上的 12V_Supply 引脚
  3. 将 MSP430 调试探头连接到 TIDA-010931 JTAG 接头
  4. 使用 Code Composer Studio 对 MSP430 MCU 进行编程
  5. 将 JTAG 接头和 USB 转 TTL 串行电缆连接到 PC
    • TTL 串行电缆有四个连接器,分别为红色、绿色、白色和黑色。只有绿色、白色和黑色连接器连接到 JTAG,如图 3-2 所示
  6. 安装并运行 BMS MATLAB GUI
  7. 在 GUI 中,输入 SCI COM 编号并点击 Connect 按钮。连接后,将出现绿色指示灯,GUI 就可以控制 TIDA-010931
  8. 通过测量 5VCC 引脚的输出并更新 GUI 上的值来校准 GUI。通过参考板上的位置 J5 并点击 GUI 上的 cal 按钮来校准 2.5Vref。

仅连接黑色、绿色和白色连接器,如图 3-2 所示。红色连接器可以保持断开状态。

TIDA-010931 TTL 串行电缆与 JTAG 连接图 3-2 TTL 串行电缆与 JTAG 连接