ZHCUCN1 December 2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP
INA901-SP 是一款电压输出、电流检测放大器,可在独立于电源电压的 –15V 至 65V 共模电压中感应分流电阻上的压降。INA901-SP 由单个 2.7V 至 16V 电源供电,消耗 700μA(典型值)电源电流。
INA901-SP 的增益为 20V/V。130kHz 带宽简化了电流控制环路中的使用。其引脚排列可充分支持滤波。
该器件具有 –55°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围,并且采用 8 引脚 CFP 封装。