ZHCUCN1 December 2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP
INA1H94-SP 是一款耐辐射精密单位增益差动放大器,此放大器有一个非常高的输入共模电压范围。该器件是一款单一、单片器件,此器件包括一个精密运算放大器和一个集成型薄膜电阻器网络。INA1H94-SP 可在出现高达 ±150V 共模信号时精确测量小差分电压。
在很多无需电流隔离的应用中,INA1H94-SP 可以取代隔离放大器。这个功能可以免除对于昂贵隔离输入侧电源的需要并去除相关的纹波、噪声、和静态电流。INA1H94-SP 具有出色的 0.0005% 典型非线性和 500kHz 带宽,因此该器件是传统隔离放大器的理想选择。