ZHCUCN1 December   2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 系统控制和处理
      2. 2.2.2 电池电芯监测
      3. 2.2.3 温度检测
      4. 2.2.4 电池栈控制
      5. 2.2.5 电池平衡
      6. 2.2.6 电源树和电源时序
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1  MSP430FR5969-SP
      2. 2.3.2  ADC128S102QML-SP
      3. 2.3.3  TLV1H103-SEP
      4. 2.3.4  TPS7H2211-SP
      5. 2.3.5  TPS7A4501-SP
      6. 2.3.6  INA901-SP
      7. 2.3.7  INA1H94-SP
      8. 2.3.8  LMP7704-SP
      9. 2.3.9  TMP9R00-SP
      10. 2.3.10 LM117QML-SP
      11. 2.3.11 LM4050QML-SP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

系统概述

表 2-1 详细说明了系统规格。

表 2-1 系统规格
参数 单位
电源 12 或从电池包 V
电池电芯数 8
电池电芯电压 3–4.2 V
漏电流 0.02 μA
电池电芯电压精度 ±1 mV
平衡器电流 120 至 169 mA

表 2-2 列出了跳线和接头说明。

表 2-2 跳线和接头说明
参数 网络名 说明
电源 12V 电源 12V 电源
电源选择 选择来自电池输出或外部 12V 电源的输入电源
JTAG JTAG JTAG 连接
PWM控制寄存器 J_PWM PWM 输入
输入/输出控制 J 泵 电荷泵输入
Charger 充电器输入
电池 八芯电池包输入
负载 负载输出
电压电源 J_LS 启用到电路其余部分的负载
J4 用于电池泵的 12V 或 5V 电源
J_5V 将 LDO 和 5V 负载分开
J_1V85 将 LDO 和 1.85V 负载分开
J_3V3 将 3.3V LDO 输出与 MSP430FR5969-SP 分开
J_3V3_2 将 3.3V LDO 和 ADC128S102-SP 分开
J_2V5 将 LDO 和 2.5V 负载分开
J_heater 分配用于打开或关闭电池加热器的 GPIO
通信 J6 温度控制通信
J2 用于连接到数字分析仪的 ADC 通信
J5 通过 2.5Vref 校准实现电压平衡
电池监测 电池 1 连接到电池电芯 1
电池 2 连接到电池电芯 2
电池 3 连接到电池电芯 3
电池 4 连接到电池电芯 4
电池 5 连接到电池电芯 5
电池 6 连接到电池电芯 6
电池 7 连接到电池电芯 7
电池 8 连接到电池电芯 8
温度监测 传感器 1 温度传感器 1
传感器 2 温度传感器 2
传感器 3 温度传感器 3
I2C_pull 启用 TMP9R00-SP I2C 3.3V 上拉

表 2-3 列出了测试点和预期值。

表 2-3 测试点说明和预期值
网络名 说明 预期值
TP1 12V 电源 12V
TP2 0V
TP3、TP4、TP5、TP6、
TP8、TP9、TP10、TP43
0V
TP7 电池 4 检测放大器输出 0.565V–4.552V
TP11 负载电压 24V
TP12 电池 7 检测放大器输出 0.565V–4.552V
TP13 电池 3 检测放大器输出 0.565V–4.552V
TP14 电池 6 检测放大器输出 50.565V–4.552V
TP15 电池 2 检测放大器输出 0.565V–4.552V
TP16 电池输出电压 33.6V
TP17 电池 8 检测放大器输出 0.565V–4.552V
TP18 电池 1 检测放大器输出 0.565V–4.552V
TP19 栅极电压 27V
TP20 短路保护栅极电压 30mV
TP21 栅极电压 5V
TP22 充电器电压输入 28V
TP23 负载电压 28V
TP24 电池输出电压 33.6V
TP25 电池 8 检测第一个放大器输出 2.5V
TP26 电池 4 检测第一个放大器输出 2.5V
TP27 电池 7 检测第一个放大器输出 2.5V
TP28 电池 3 检测第一个放大器输出 2.5V
TP29 电池 6 检测第一个放大器输出 2.5V
TP30 电池 2 检测第一个放大器输出 2.5V
TP31 栅极电压 26.88V
TP32 电池 5 检测放大器输出 5V
TP33 电池 5 输入电压 21V
TP34 电池 7 输入电压 29.4V
TP35 电池 6 输入电压 25.2V
TP36 电池 4 输入电压 16.8V
TP37 电池 3 输入电压 12.6V
TP38 电池 2 输入电压 8.4V
TP39 电池 1 输入电压 4.2V
TP40 电池 5 检测第一个放大器输出 2.5V
TP41 电池 7 平衡器 29.4V
TP43 0V
TP45 INA901-SP 输出 0.6V
TP46 INA901-SP 输出 0.6V