ZHCUCN1 December   2024 ADC128S102QML-SP , INA1H94-SP , INA901-SP , LM117QML-SP , LM193QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP , MSP430FR5969-SP , TMP9R00-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H2211-SP , TPS7H5001-SP , TPS7H6003-SP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 系统控制和处理
      2. 2.2.2 电池电芯监测
      3. 2.2.3 温度检测
      4. 2.2.4 电池栈控制
      5. 2.2.5 电池平衡
      6. 2.2.6 电源树和电源时序
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1  MSP430FR5969-SP
      2. 2.3.2  ADC128S102QML-SP
      3. 2.3.3  TLV1H103-SEP
      4. 2.3.4  TPS7H2211-SP
      5. 2.3.5  TPS7A4501-SP
      6. 2.3.6  INA901-SP
      7. 2.3.7  INA1H94-SP
      8. 2.3.8  LMP7704-SP
      9. 2.3.9  TMP9R00-SP
      10. 2.3.10 LM117QML-SP
      11. 2.3.11 LM4050QML-SP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

电池平衡

电池电芯平衡功能在每个电池电芯的容量和性能方面发挥着重要作用。该系统(参阅图 2-5)包括一个低复杂性被动平衡设计。当 MCU 的 GPIO 为低电平时,不会发生平衡;因此,不会从电池电芯汲取电流。当 MCU 的 GPIO 为高电平时,晶体管导通,从电池电芯汲取的电流约为 15mA。

TIDA-010931 电池平衡图 2-5 电池平衡