ZHDA041A January   2026  – September 2026 AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.    AM62Px eMMC HS400 IBIS 模型仿真方法
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 支持的电路板设计
    2. 1.2 通用电路板布局布线指南
    3. 1.3 PCB 层叠
    4. 1.4 旁路电容器
      1. 1.4.1 大容量旁路电容器
      2. 1.4.2 高速旁路电容器
    5. 1.5 速度补偿
  5. 2eMMC 电路板设计和布局布线指南
    1. 2.1 eMMC 简介
    2. 2.2 eMMC 信号端接
    3. 2.3 信号布线规范
    4. 2.4 电源设计
  6. 3eMMC 电路板设计仿真
    1. 3.1 电路板模型提取
    2. 3.2 电路板模型验证
    3. 3.3 电容器环路电感
    4. 3.4 交流阻抗
    5. 3.5 IBIS 模型仿真
      1. 3.5.1 仿真设置
      2. 3.5.2 仿真位模式
      3. 3.5.3 仿真最佳实践
      4. 3.5.4 仿真策略和示例
      5. 3.5.5 通过/未通过检查
  7. 4设计示例
    1. 4.1 堆叠
    2. 4.2 电源布线
    3. 4.3 信号路由
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

仿真设置

按照以下步骤设置 IBIS 仿真:

  1. 提取电路板上 eMMC 信号的 S 参数文件。
    1. 可以对电路板信号使用 2.5D 提取器。
  2. 在 TI.com 的 AM62Px 产品页面下获取 SoC IBIS 模型。
  3. 从 TI 代表处获取 SoC 封装的 S 参数模型(根据 NDA 单独提供)。
    1. 需要使用 S 参数 SoC 封装模型,因为节 3.5.5 中记录的通过/未通过检查是假设系统具有 S 参数 SoC 封装模型推导得出。
    2. 使用 SoC IBIS RLC 封装模型而非 S 参数 SoC 封装模型的仿真会产生乐观的结果,并且不提供适用的裕度计算。
    3. 不得使用 SoC IBIS RLC 封装模型。确认在仿真设置中,不要勾选 SoC IBIS 模型对应的“封装寄生效应”选项。
  4. 从 eMMC 供应商处获取 eMMC 器件 IBIS 模型。
    1. 该 IBIS 模型必须包含 eMMC 器件的封装 RLC 模型。
  5. 按照您选择的仿真器中所示,构建仿真网表。
    1. 通过连接 SoC IBIS 模型、电路板模型、电源和 eMMC 器件 IBIS 模型,在仿真器中建立系统级原理图。
    2. 图 3-2 所示为典型的系统级 eMMC 原理图。
  6. 构建将要仿真的过程、电压、温度角。
    1. 建议对 IBIS 模型支持的所有过程、电压和温度进行仿真
      • 典型值 (TT):
        • IO 电压 = 1.8V
        • 温度 = 30C
      • 最小值 (SS):
        • IO 电压 = 1.8V × 0.9 = 1.62V
        • 温度 = 125C
      • 最大值 (FF):
        • IO 电压 = 1.8V × 1.1 = 1.98V
        • 温度 = -40C
    2. JEDEC 规定的标称驱动强度为 50Ω。但是,如果客户发现其他驱动强度在其仿真中产生更好的信号完整性裕度,则可以尝试这些强度。
  7. 在运行仿真之前,查看节 3.5.3并确保遵循这些最佳实践。
  8. 使用节 3.5.2中提供的所有攻击模式作为仿真的激励。
  9. 在波形分析工具中分析结果,并使用节 3.5.5中的通过/未通过检查来评估结果质量
重要: 请勿设置电源感知仿真。电源噪声通过环路电感和交流阻抗检查进行控制,如本文档前面的章节中所述。
 典型的系统级 eMMC 原理图图 3-2 典型的系统级 eMMC 原理图