ZHDA041A January 2026 – September 2026 AM62P , AM62P-Q1
对于 AM62Px 片上系统 (SoC) 的布线设计,建议的堆叠方式为十层或十二层堆叠。不过,这只能在所含布线空间具有较大禁止区域的电路板上完成。如果出现以下情况,则需要使用额外的层:
相对密集的电路板设计需要更多层才能正确实现 eMMC 布线,从而满足所有规则。
所有 eMMC 信号都必须在一个实心 GND 参考平面附近布线。当 eMMC 布线区域中存在多个 GND 参考平面时,必须在过孔将信号传输到不同 GND 参考平面之处的附近实现缝合过孔。这是维持低电感返回电流路径所必需的。
TI 建议将所有 eMMC 信号作为带状线进行布线。某些 PCB 堆叠在两个相邻的层上实现了信号布线。不建议这样做,因为这会导致与相邻层上的另一条布线平行的任何布线上发生串扰,即使距离很短也会如此。TI 建议将 eMMC 信号布线到更靠近堆叠内 SoC 的 PCB 层上,从而缩短信号通过过孔的传输时间。离 SoC 越远的 PCB 层通过过孔的行程时间越长,这会增加过孔之间的耦合。信号耦合和过孔耦合都会导致更小的时序裕量。
请注意,过孔长度越短,过孔残桩可能越长(如果使用标准钻孔),因此也要加以考虑。可以进行仿真以确定过孔残桩长度是否会产生问题。
| 编号 | 参数(5) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCB 布线加平面层 | 10 或 12 | |||
| 2 | 信号布线层 | 6 | |||
| 3 | eMMC 布线区域下的完整 GND 参考层 (1) | 1 | |||
| 4 | eMMC 布线区域内允许的参考平面切口数 (2) | 0 | |||
| 5 | eMMC 布线层和参考平面之间的层数 (3) | 0 | |||
| 6 | PCB 布线特征尺寸 | 0.10 | mm | ||
| 7 | PCB 布线宽度 (w) | 0.08 | mm | ||
| 8 | 点对点单端阻抗 | 50 | Ω | ||
| 9 | 阻抗控制 (4) | Z-10% | Z | Z+10% | Ω |