ZHDA041A January 2026 – September 2026 AM62P , AM62P-Q1
高频去耦电容器必须具有低环路电感,才能响应瞬时电流需求。这种局部响应还有助于防止一个电源引脚的电源噪声耦合到共享同一电源的另一个引脚。去耦电容器的电感路径只会增加 SoC 封装的固定电感。
高频去耦电容器必须具有较低的嵌入式串联电感 (ESL)。SK-AM62P-LP (PROC164E2) 使用陶瓷 0.1uF 10V 10% 0201 电容器,其 ESL 约为 0.146nH。每个电容器的放置以及通过布线和过孔的连接必须保持短而宽,以便更大限度地减小总环路电感。
1.8V VDDS_MMC0 eMMC PHY IO 电源通常由 eMMC 和非 eMMC 电源共享。每个电源引脚都需要将去耦电容器置于靠近相应电源引脚的位置。下表显示 SK-AM62P-LP (PROC164E2) 使用的 1.8V 电源轨上每个电容器的环路电感。
按照以下步骤检查环路电感:
| 电源名称 | 说明 | 目标 |
|---|---|---|
| VDDS_MMC0 | 1.8V eMMC0 PHY IO 电源 | ≤ 0.72nH |
| VDDSHVn(1)、VDDSHV_CANUART、VDDSHV_MCU | 与 VDDS_MMC0 共享的 1.8V IO 电源(2) | ≤ 1.37nH |