所提供的指导并非针对任何 EDA 工具。通过与相应的 EDA 供应商合作,可以在选择的仿真器中实施以下最佳实践列表:
- 在使用 S 参数进行仿真时,强烈建议包含允许平滑处理 S 参数的选项,以帮助仿真器收敛并产生准确的波形
- 需要适当设置仿真器中的时间步长和精度设置,以实现仿真器收敛并产生准确的波形
- 提取高达 5GHz 的电路板信号和电路板电源模型
- 需要检查提取的 S 参数是否有因果性和无源性。非因果或非无源 S 参数可能导致结果不准确
- 建议在运行包含攻击模式的整套仿真之前,先执行一个 10 位 - 15 位的短仿真,以验证仿真设置和连接性
- 建议检查所提取模型中信号布线的阻抗,以保证阻抗变化在可接受的限制范围内