ZHDA041 January   2026 AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.    AM62Px eMMC HS400 IBIS 模型仿真方法
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 支持的电路板设计
    2. 1.2 通用电路板布局布线指南
    3. 1.3 PCB 堆叠
    4. 1.4 旁路电容器
      1. 1.4.1 大容量旁路电容器
      2. 1.4.2 高速旁路电容器
    5. 1.5 速度补偿
  5. 2eMMC 电路板设计和布局布线指南
    1. 2.1 eMMC 简介
    2. 2.2 eMMC 信号端接
    3. 2.3 信号布线规范
    4. 2.4 电源设计
  6. 3eMMC 电路板设计仿真
    1. 3.1 电路板模型提取
    2. 3.2 电路板模型验证
    3. 3.3 电容器环路电感
    4. 3.4 交流阻抗
    5. 3.5 IBIS 模型仿真
      1. 3.5.1 仿真设置
      2. 3.5.2 仿真位模式
      3. 3.5.3 仿真最佳实践
      4. 3.5.4 仿真策略和示例
      5. 3.5.5 通过/未通过检查
  7. 4设计示例
    1. 4.1 堆叠
    2. 4.2 电源布线
    3. 4.3 信号路由
  8. 5总结
  9. 6参考资料

eMMC 简介

eMMC 是一种受 JEDEC 标准 JESD84-B51 嵌入式多媒体卡 (e•MMC) 电气标准 (5.1) 约束的托管式存储器件规范。此标准致力于支持大型数据传输的高吞吐量而不影响小型随机数据访问(代码),同时保持移动器件所需的低功耗。其 11 信号总线由时钟 (CLK)、命令 (CMD)、数据选通 (DS) 和数据 (DAT[7:0]) 组成,支持 3 种不同的总线宽度:1 位(默认值)、4 位和 8 位。时钟频率范围为 0-200MHz,具有单倍和双倍数据速率选项,最大数据传输速率可达 400MB/s (HS400)。在 HS400 模式下,IO 电压固定为 1.8V。

以下各节详细介绍 eMMC 接口的布线规范和布局布线指南,并重点介绍 AM62Px eMMC PHY 的电力输送。

注: AM62Px Sitara™ 处理器数据表中定义了 AM62Px 处理器支持的最大 eMMC 数据速率。请参阅 MMC0 开关特性 — HS400 模式表中的 HS4005 周期时间 MMC0_CLK。