ZHDA041 January   2026 AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.    AM62Px eMMC HS400 IBIS 模型仿真方法
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 支持的电路板设计
    2. 1.2 通用电路板布局布线指南
    3. 1.3 PCB 堆叠
    4. 1.4 旁路电容器
      1. 1.4.1 大容量旁路电容器
      2. 1.4.2 高速旁路电容器
    5. 1.5 速度补偿
  5. 2eMMC 电路板设计和布局布线指南
    1. 2.1 eMMC 简介
    2. 2.2 eMMC 信号端接
    3. 2.3 信号布线规范
    4. 2.4 电源设计
  6. 3eMMC 电路板设计仿真
    1. 3.1 电路板模型提取
    2. 3.2 电路板模型验证
    3. 3.3 电容器环路电感
    4. 3.4 交流阻抗
    5. 3.5 IBIS 模型仿真
      1. 3.5.1 仿真设置
      2. 3.5.2 仿真位模式
      3. 3.5.3 仿真最佳实践
      4. 3.5.4 仿真策略和示例
      5. 3.5.5 通过/未通过检查
  7. 4设计示例
    1. 4.1 堆叠
    2. 4.2 电源布线
    3. 4.3 信号路由
  8. 5总结
  9. 6参考资料

通用电路板布局布线指南

为了验证信号性能是否良好,必须遵循以下通用电路板设计指南:

  • 始终尽可能遵循 TI 示例布局和 EVM 设计。如果不了解概念或布线策略,请在 E2E 上提出问题。
  • 所有信号都需要接地基准(强烈建议在两侧都实现)。
  • 避免在信号参考平面中出现穿过平面分割点的情况。
  • 在去耦电容器和电源引脚之间使用尽可能宽的布线。
  • 通过保持阻抗匹配来最大限度地减少码间串扰 (ISI)。
  • 通过隔离敏感信号(如选通和时钟)以及使用适当的 PCB 堆叠方式来最大限度地减少串扰。
  • 每当信号改变层和参考平面时,通过添加过孔或电容器来避免返回路径不连续。
  • 通过适当的隔离和正确使用去耦电容器来更大限度地降参考低电压噪声。
  • 保持信号布线残桩长度尽可能短。
  • 为时钟和选通网额外增大间距以最大限度地减少串扰。
  • 为所有信号以及所有旁路和去耦电容器保持一个公共接地(也称为 GND)基准。
  • 评估时序限制时,需要考虑微带线和带状线网之间的传播延迟差异。
  • 过孔间耦合可能是 PCB 级串扰的重要组成部分。过孔的尺寸和间距很重要。对于高速接口,应考虑 GND 屏蔽过孔。这种过孔耦合是推荐在最靠近处理器的层上路由数据信号的一个因素。
  • 过孔残桩会影响信号完整性。用过孔背钻可提高信号完整性,并且在某些情况下是必需的。

更多相关信息,请参阅高速接口布局指南 应用手册。该应用手册为成功地对高速信号进行布线提供了更多常规性指导信息。