ZHCZ030A March 2024 – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
MCAN:配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区和 Tx 队列的规范更新
此勘误表更新了 M_CAN 用户手册中第 3.5.2 节专用 Tx 缓冲区和第 3.5.4 节 Tx 队列中的说明,该说明与配置有相同报文 ID 的多个专用 Tx 缓冲区的报文发送有关。
权变措施 1:
将具有相同报文 ID 的 Tx 报文写入消息 RAM 后,通过对 TXBAR 进行一次写访问,同时请求发送所有这些报文。在同时发出请求之前,确保所有这些报文中都没有挂起的 Tx 请求。
权变措施 2:
使用 Tx FIFO 而不是专用 Tx 缓冲区(设置位 MCAN_TXBC[30] TFQM = 0 以使用 Tx FIFO)按特定顺序发送多条具有相同报文 ID 的报文。