ZHCZ030A March 2024 – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
引导:UART 传输中的数据丢失导致引导失败
为解决先前的勘误表而实施的 ROM 修复导致竞态条件,致使传输中数据丢失。这增加了导致 xmodem 否定应答的几率。当前的 xmodem 实现将在接收超过 10 次否定应答后取消传输。这将导致映像传输失败,从而造成引导失败。
构建特殊版本的 xmodem 传输工具“sx”,插入 50ms 字符间延迟,这将相应地减少吞吐量。