ZHCZ030A March   2024  – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2097
      4.      i2120
      5.      i2137
      6.      i2160
      7.      i2189
      8.      i2190
      9.      i2196
      10.      i2199
      11.      i2208
      12.      i2242
      13.      i2243
      14.      i2249
      15.      i2253
      16.      i2278
      17.      i2279
      18.      i2310
      19.      i2311
      20.      i2312
      21.      i2326
      22.      i2330
      23.      i2351
      24.      i2362
      25.      i2366
      26.      i2372
      27.      i2383
      28.      i2399
      29.      i2401
      30.      i2407
      31.      i2409
      32.      i2410
      33.      i2419
      34.      i2424
      35.      i2431
      36.      i2436
      37.      i2457
      38.      i2478
  5.   商标
  6. 4修订历史记录

i2424

PLL:PLL 编程序列可能会导致 PLL 不稳定

详细信息:

PLL 编程序列已经更改,以确保如果使用它,在启用 PLL 校准前,所有校准字段都已配置。除了更改对校准逻辑的控制之外,还实现了其他更改,以便在启用 PLL 时 PLL 参数保持不变。

在整数模式下时,软件会在支持校准的 PLL 上启用 PLL 校准功能。之前的软件在 CAL_LOCK 置为有效后调整校准模式。已经看到,这些写入操作会导致某些器件上的 PLL 锁定丢失。此外,即使在易受影响的器件上,锁定丢失也是间歇性的,但是当它发生时,相关电路以不正确的频率运行;这种错误频率可能表现为算法执行缓慢或通信故障。

限制影响:当 PLL 处于小数模式时,不能使用校准逻辑。因此,被编程为使用分数模式的 PLL 不应出现与校准编程相关的故障。然而,由于对完整 PLL 序列的更改,建议所有用户使用新软件。

权变措施:

请勿将 clk_pll_16fft_cal_option4() 用于 SYSFW。执行任何 PLL 配置更改时,确保使用 SDK v10.0 或更高版本中更新后的 PLL 编程序列。