ZHCZ030A March   2024  – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2097
      4.      i2120
      5.      i2137
      6.      i2160
      7.      i2189
      8.      i2190
      9.      i2196
      10.      i2199
      11.      i2208
      12.      i2242
      13.      i2243
      14.      i2249
      15.      i2253
      16.      i2278
      17.      i2279
      18.      i2310
      19.      i2311
      20.      i2312
      21.      i2326
      22.      i2330
      23.      i2351
      24.      i2362
      25.      i2366
      26.      i2372
      27.      i2383
      28.      i2399
      29.      i2401
      30.      i2407
      31.      i2409
      32.      i2410
      33.      i2419
      34.      i2424
      35.      i2431
      36.      i2436
      37.      i2457
      38.      i2478
  5.   商标
  6. 4修订历史记录

i2431

BCDMA:RX 通道在某些情况下可能锁定

详细信息:

如果没有任何 TR 在配置特定的标志字段中设置 EOP 标志,BCDMA RX chan Teardown 可以锁定通道并且无法在随后的传送中使用。随后,当通道重新启用时,传送将不会完成并将终止,而且 TR 响应中会出现各种错误。

权变措施:

a) 从 PSIL/PDMA 外设接收数据时,需要在每个 TR 的配置的特定标志字段中设置 EOP 标志,并应将 PDMA 的 1 X-Y FIFO 模式静态 TR “Z”参数设置为非零值,以便通道清理正常进行并清理内部状态存储器。否则,会导致在随后后续运行时通道锁定。PDMA Z 计数也应与 TR 大小匹配,以便 PDMA 将每次传送描述为单个数据包。这在一些情况下尤其会造成问题,例如,TRPD 设置了无限重新加载计数,以便在流模式下使用单组 TR 执行循环传送,在这种情况下,每个 TR 都可能是最后一个。

b) 如果用例不允许提前设置 PDMA Z 计数或者无法设置数据包 EOP,则替代方法是在单缓冲模式下使用 PKTDMA 而不是 BCDMA。