4 修订历史记录
All Revision History Changes Intro HTMLMarch 31, 2024 to April 30, 2025 (from Revision* (March 2024)to RevisionA (April 2025))
- 增加了公告 i2160;DDR:必须在 LPDDR4 命令总线训练期间定义有效 VRef 范围Go
- 更新了公告 i2326 的权变措施;PCIe:当 MAIN_PLLx 运行在启用 SSC 所必需的分数模式下时,不符合 PCIe REFCLK 抖动限制Go
- 增加了使用说明 i2330:DDRSS 寄存器配置工具更新Go
- 增加了公告 i2419:引导:禁用偏斜消除校准时,ROM 不会检查是否启用了偏斜消除校准Go
- 增加了使用说明 i2424;PLL:PLL 编程序列可能会导致 PLL 不稳定Go
- 增加了公告 i2431;BCDMA:RX 通道在某些情况下可能锁定Go
- 增加了公告 i2436;BCDMA:RX CHAN CFG 寄存器中的 BCDMA RX_IGNORE_LONG 设置不起作用Go
- 增加了公告 i2457:引导:UART 传输中的数据丢失导致引导失败Go
- 增加了公告 i2478;MMCSD0:不支持 HS400 模式Go