ZHCZ030A March   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2097
      4.      i2120
      5.      i2137
      6.      i2160
      7.      i2189
      8.      i2190
      9.      i2196
      10.      i2199
      11.      i2208
      12.      i2242
      13.      i2243
      14.      i2249
      15.      i2253
      16.      i2278
      17.      i2279
      18.      i2310
      19.      i2311
      20.      i2312
      21.      i2326
      22.      i2330
      23.      i2351
      24.      i2362
      25.      i2366
      26.      i2372
      27.      i2383
      28.      i2399
      29.      i2401
      30.      i2407
      31.      i2409
      32.      i2410
      33.      i2419
      34.      i2424
      35.      i2431
      36.      i2436
      37.      i2457
      38.      i2478
  5.   商标
  6. 4修订历史记录

i2160

DDR:必须在 LPDDR4 命令总线训练期间定义有效 VRef 范围

详细信息:

DDR PHY 会在 LPDDR4 命令总线训练 (CBT) 期间更新命令/地址总线的 VREF (ca)。如果 VREF (ca) 搜索范围设置为无效值,因而在 CBT 期间无法找到工作设置,则培训过程可能失败或挂起。

权变措施:

在启用 CBT 之前,将以下字段设置为已知的有效工作值。

对于频率集 0:DDRSS_PI_199[6-0] PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F0 和 DDRSS_PI_199[14-8] PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F0 位字段。

对于频率集 1:DDRSS_PI_199[22-16] PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F1 和 DDRSS_PI_199[30-24] PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F1 位字段。

对于频率集 2:DDRSS_PI_200[6-0] PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F2 和 DDRSS_PI_200[14-8] PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F2 位字段。

建议使用标称 VRef 值(基于 VDDQ/3 或 VDDQ/2.5 的器件编程以及使用的驱动/端接设置)+/- 4%。