ZHCZ030A March 2024 – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
DDRSS 寄存器配置工具更新
DDR 寄存器配置工具根据系统级详细信息提供自定义寄存器设置,例如 DDR 器件的架构(密度、数据宽度、列数)、工作频率以及通过电路板仿真确定的 IO 设置。经过一段时间,可能会对该工具进行更新,以支持新的器件和/或特生,修复该工具中发现的问题,最重要的是,详细解释勘误表中的权变措施或寄存器计算的最新更新,从而提升性能、信号完整性或信号之间的时序关系。
为了确保根据经验教训正确设置参数并降低出现功能故障的风险,应始终使用最新的 DDR 寄存器配置工具生成寄存器值。由于 DDR 寄存器配置工具可以定期更新,因此应查看和评估该工具的修订历史记录,以确定工具更改是否适用于现有系统。如果适用,应适当更新现有系统的配置。可以在 http://dev.ti.com/sysconfig 上找到该工具的最新版本,并且对于正在使用的适用器件,选择“Software Product”下拉列表中的“DDR Configuration”。