ZHCZ030A March   2024  – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2134
    2. 3.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2097
      4.      i2120
      5.      i2137
      6.      i2160
      7.      i2189
      8.      i2190
      9.      i2196
      10.      i2199
      11.      i2208
      12.      i2242
      13.      i2243
      14.      i2249
      15.      i2253
      16.      i2278
      17.      i2279
      18.      i2310
      19.      i2311
      20.      i2312
      21.      i2326
      22.      i2330
      23.      i2351
      24.      i2362
      25.      i2366
      26.      i2372
      27.      i2383
      28.      i2399
      29.      i2401
      30.      i2407
      31.      i2409
      32.      i2410
      33.      i2419
      34.      i2424
      35.      i2431
      36.      i2436
      37.      i2457
      38.      i2478
  5.   商标
  6. 4修订历史记录

i2243

PCIe:不满足在 L1.2 子状态期间禁用输出 refclk 的时序要求

详细信息

PCIe 基本规范要求 Refclk 在进入 L1.2 子状态时在 CLKREQ# 置为无效的 100ns 内达到空闲电气状态(请参阅 TL1O_REFCLK_OFF 参数)。

由于硬件不会自动选通 Refclk,因此当从器件拉取 Refclk 时,无法满足该时序要求。必须由软件通过写入 SERDES_RST 寄存器中的 PHY_EN_REFCLK 字段来执行 Refclk 选通。

因此,Refclk 不能在 L1.2 子状态中选通。通常,允许 Refclk 在 L1.2 子状态下运行不会导致任何功能问题。但是,如果系统需要在 100ns 内选通过 Refclk,则无法支持 L1.2 子状态。

权变措施

使用外部 Refclk 发生器提供 PCIe 参考时钟