ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
本技术用户指南介绍了 AM62x 低功耗 SK EVM 的硬件架构,这是一个基于 AM62x 片上系统 (SoC) 构建的低成本入门套件。AM62x 处理器包含一个四核 64 位 Arm®-Cortex® A53 微处理器、一个单核 Arm Cortex-R5F MCU 和一个 Arm Cortex-M4F MCU。
用户可使用 SK EVM 体验通过 HDMI(通过 DPI)和 LVDS 实现的出色双显示功能,分辨率最高可达 2K,同时,其还可以使用串行、以太网、USB 和其他接口制定工业通信解决方案。该产品具备强大的 Arm 性能,搭载最高主频 1.4GHz 的四核 Cortex-A53 处理器,同时配备众多接口;凭借这些优势,它能为各类应用场景提供出色的控制与通信能力,其中既包括汽车人机交互界面 (HMI)、驾驶员监控系统等汽车领域应用,也涵盖可编程逻辑控制器 (PLC)、自动化控制、监控 / 管理系统等工业领域应用。此外,SK EVM 可以与其他处理器或系统通信,并充当通信网关。该 SK EVM 还可直接用作连接工业通信网络的标准远程 I/O 系统或简单传感器。嵌入式仿真逻辑允许使用标准开发工具(例如 TI 的 Code Composer Studio™)进行仿真和调试。