ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
AM62x 17x17 SoC 的 CPSW_RGMII2 端口连接到 DP83867,其配置如下。
| Strap 设置 | 引脚名称 | Strap 功能 | 模式 | Strap 功能值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHY 地址 | RX_D2 | PHY_AD3 | 1 | 0 | PHY 地址:0001 |
| PHY_AD2 | 1 | 0 | |||
| RX_D0 | PHY_AD1 | 2 | 0 | ||
| PHY_AD0 | 2 | 1 | |||
| 自动协商 | RX_DV/RX_CTRL | 自动协商 | 3 | 0 | 自动协商禁用 |
| 运行模式 | LED2 | RGMII 时钟偏差 TX[1] | 5 | 0 | RGMII TX 时钟偏差设为 0ns |
| RGMII 时钟偏差 TX[0] | 5 | 0 | |||
| LED_1 | RGMII 时钟偏差 TX[2] | 5 | 1 | ||
| ANEG_SEL | 1 | 0 | 通告能力 10/100/1000 | ||
| LED_0 | 镜像启用 | 1 | 0 | 镜像启用已禁用 | |
| GPIO_1 | RGMII 时钟偏差 RX[2] | 1 | 0 | RGMII RX 时钟偏差设为 2ns | |
| RGMII 时钟偏差 RX[1] | 1 | 0 | |||
| GPIO_0 | RGMII 时钟偏差 RX[0] | 1 | 0 |
两个 CPSW RGMII PHY 产生的中断连接在一起,并连接到 AM62x SoC 的 EXTINTn 引脚。
LED_0is 连接到 RJ45 右侧 LED(绿色)以指示 1000MHz 链路(状态)。
LED_1is 连接到 RJ45 左侧 LED(绿色)以指示发送/接收活动。