ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
AM62x 低功耗 SK EVM 使用一个 40 引脚用户扩展连接器(制造商器件型号 PEC20DAAN)支持 RPi 扩展接口。四个安装孔必须与连接器的排列方向一致,以便连接这些扩展板。
该 40 引脚用户扩展连接器上包括以下接口和 IO。
每个 5V 和 3.3V 电源的电流分别限制为 155mA 和 500mA。这是通过使用两个单独的负载开关 TPS22902YFPR 和 TPS22946YZPR 实现的。负载开关的使能信号由基于 I2C 的 GPIO 端口扩展器进行驱动。

| 引脚编号 | SoC 焊球 | 网络名称 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | VCC3V3_EXP | |
| 2 | - | VCC5V0_EXP | |
| 3 | H19 | EXP_I2C2_SDA | I2C SW |
| 4 | - | VCC5V0_EXP | |
| 5 | H18 | EXP_I2C2_SCL | I2C SW |
| 6 | - | DGND | |
| 7 | C14 | EXP_CLKOUT0 | |
| 8 | A15 | EXP_UART5_TXD | |
| 9 | - | DGND | |
| 10 | B13 | EXP_UART5_RXD | |
| 11 | C17 | EXP_SPI2_CS1 | |
| 12 | D15 | EXP_SPI2_CS0/EHRPWM0_A | 多路复用器 |
| 13 | H17 | EXP_GPIO0_42 | |
| 14 | - | DGND | |
| 15 | - | EXP_GPIO0_22 | |
| 16 | P17 | EXP_GPIO0_38 | |
| 17 | - | VCC3V3_EXP | |
| 18 | J20 | EXP_GPIO0_39 | |
| 19 | C12 | EXP_SPI0_D0 | |
| 20 | - | DGND | |
| 21 | A14 | EXP_SPI0_D1 | |
| 22 | E18 | EXP_GPIO0_14 | |
| 23 | D12 | EXP_SPI0_CLK | |
| 24 | C11 | EXP_SPI0_CS0 | |
| 25 | - | DGND | |
| 26 | D13 | EXP_SPI0_CS1 | |
| 27 | D14 | SoC_I2C0_SDA | |
| 28 | E12 | SoC_I2C0_SCL | |
| 29 | K18 | EXP_GPIO0_36 | |
| 30 | K20 | EXP_GPIO0_32 | |
| 31 | K21 | EXP_GPIO0_33 | |
| 32 | J19 | EXP_GPIO0_40/PR0_ECAP0_IN_APWM_OUT | |
| 33 | D18 | EXP_EHRPWM1_B | |
| 34 | - | DGND | |
| 35 | B17 | EXP_SPI2_D1/ECAP2_IN_APWM_OUT | 多路复用器 |
| 36 | A18 | EXP_SPI2_CS2 | |
| 37 | J18 | EXP_GPIO0_41 | |
| 38 | B18 | EXP_SPI2_D0 | 多路复用器 |
| 39 | - | EXP_HAT_DETECT | |
| 40 | D16 | EXP_SPI2_CLK | 多路复用器 |