ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
AM62x 低功耗 SK EVM 的时钟架构如下所示。
图 2-6 时钟架构器件型号为 LMK1C1104PWR 的时钟发生器用于驱动 SOC 和两个以太网 PHY 的 25MHz 时钟。LMK1C1104PWR 是一个 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器,采用 25MHz 晶体/LVCMOS 基准输入,提供四个 25MHz LVCMOS 时钟输出。时钟缓冲器的源是 SOC 的 CLKOUT0 引脚或一个 25MHz 振荡器,可以使用一组电阻器进行选择。默认情况下,振荡器用作 AM62x 低功耗 SK EVM 上时钟缓冲器的输入。时钟缓冲器的输出 Y2 和 Y3 用作两个千兆位以太网 PHY 的参考时钟输入。时钟缓冲器的输出 Y4 用作 CSI 摄像头接口的参考时钟输入。
有一个外部晶体连接到 AM62x SoC,为 SoC 的 WKUP 域提供时钟 (32.768KHz)。
图 2-7 SoC 唤醒域时钟XDS110、FT4232 和 HDMI 发送器和音频编解码器等外设所需的时钟输入是使用单独的晶体或振荡器在本地生成的。表 2-7 显示了用于为 EVM 外设提供参考时钟的晶体或振荡器。
| 外设 | 制造商器件型号 | 说明 | 频率 |
|---|---|---|---|
| XDS110 仿真器 (Y3) | XRCGB16M000FXN01R0 | CRY 16.000MHz 8pF SMD | 16.000MHz |
| FT4232 桥接器 (Y4) | 445I23D12M00000 | CRY 12.000MHz 18pF SMD | 12.000MHz |
| 音频编解码器 (U64) | KC3225Z12.2880C1KX00 | OSC 12.288MHz CMOS SMD | 12.288MHz |
| HDMI 发送器 (U9) | KC3225Z12.2880C1KX00 | OSC 12.288MHz CMOS SMD | 12.288MHz |
HDMI 发送器所需的时钟可由板载振荡器或 SoC 的 AUDIO_EXT_REFCLK1 提供,可通过电阻器多路复用器进行选择。SoC 的 EXT_REFCLK1 用于为 SK EVM 上的用户扩展连接器提供时钟。M.2 模块的 32KHz 时钟由 AM62x SoC 的 WKUP_CLKOUT0 通过电压转换缓冲器提供。