ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
两个 Type-C 连接器(VBUS 和 CC 线路)均连接至制造商器件型号为 TPS65988 的双端口 PD 控制器。TPS65988 是一款独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,可为两个 USB Type-C 连接器提供电缆插头连接状态和方向检测。在电缆检测过程中,TPS65988 会在 CC 线上使用 USB PD 协议进行通信。完成电缆检测和 USB PD 协商后,TPS65988 会启用相应的电源路径。TPS65988 的两个内部电源路径配置为两个 Type-C 端口的灌电流路径,并为 Type-C CONN 2 提供一个外部 FET 路径,从而在用作 DFP 时提供 5V 电压。外部 FET 路径由 PD 控制器的 GPIO17/PP_EXT2 控制。TPS65988 PD 控制器可通过 CC 协商提供 3A(最大 15V)的输出。两个 Type-C 连接器的 VBUS 引脚连接到 PD 控制器的 VBUS 引脚。PD 的输出为 VMAIN,该输出被提供给板载降压/升压和降压稳压器,为 SKEVM 板生成固定的 5V 和 3.3V 电源。
图 2-3 电源输入方框图