ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
DP83867 的默认配置是通过 PHY 特定引脚上的多个电阻器上拉和下拉值确定的。根据安装的阻值,可以使用提供的上拉和下拉选项将每个配置引脚设置为四种模式之一。AM62x 低功耗 SK EVM 采用支持 RGMII 接口的 48 引脚 QFN 封装。
DP83867 PHY 使用基于电阻搭接的四级配置,可生成四个不同的电压范围。电阻器与 RX 数据和控制引脚相连,这些引脚通常由 PHY 驱动,是处理器的输入。每种模式的电压范围如下所示:
在所有配置引脚(LED_0 除外)上提供了上拉和下拉电阻器空间。在默认情况下设置为模式 1 的 LED_0 可用于启用镜像,模式 4 不适用,模式 2 和模式 3 选项不能满足要求。AM62X 17x17 SoC 的 CPSW_RGMII1 端口连接到 DP83867,其配置如下:
| Strap 设置 | 引脚名称 | Strap 功能 | 模式 | 配置 (Strap) 功能值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHY 地址 | RX_D2 | PHY_AD3 | 1 | 0 | PHY 地址:0000 |
| PHY_AD2 | 1 | 0 | |||
| RX_D0 | PHY_AD1 | 1 | 0 | ||
| PHY_AD0 | 1 | 0 | |||
| 自动协商 | RX_DV/RX_CTRL | 自动协商 | 3 | 0 | 自动协商禁用 |
| 运行模式 | LED2 | RGMII 时钟偏差 TX[1] | 5 | 0 | RGMII TX 时钟偏差设为 0ns |
| RGMII 时钟偏差 TX[0] | 5 | 0 | |||
| LED_1 | RGMII 时钟偏差 TX[2] | 5 | 1 | ||
| ANEG_SEL | 1 | 0 | 广播能力 10/100/1000 | ||
| LED_0 | 镜像启用 | 1 | 0 | 镜像启用已禁用 | |
| GPIO_1 | RGMII 时钟偏差 RX[2] | 1 | 0 | RGMII RX 时钟偏差设为 2ns | |
| RGMII 时钟偏差 RX[1] | 1 | 0 | |||
| GPIO_0 | RGMII 时钟偏差 RX[0] | 1 | 0 |