ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
AM62x 低功耗 SK EVM 具有一个 14x2 标准 0.1 间距 MCU 连接器,其中包含连接到 SoC 的 MCU 域的信号。包括 MCU_I2C0、MCU_UART0(带流量控制)、MCU_SPI0 和 MCU_MCAN0 信号的 13 个信号连接到 MCU 接头。接头上提供的其他控制信号包括 CONN_MCU_RESETz、CONN_MCU_PORz、MCU_RESETSTATz、MCU_SAFETY_ERRORn、3.3V IO 和 GND。来自 AM62x SoC 的 MCU_UART0 信号通过多路复用器(制造商器件型号为 SN74CB3Q3257PWR)连接到 MCU 接头和 FT4232 桥接器。MCU 接头不包含电路板 ID 存储器接口。允许的电流限制是,3.3V 电源轨上为 100mA。
图 2-26 MCU 连接器接口| 引脚编号 | SoC 焊球编号 | 网络名称 |
|---|---|---|
| 1 | - | VCC_3V3_SYS |
| 2 | - | DGND |
| 3 | - | DGND |
| 4 | D8 | MCU_SPI0_D1 |
| 5 | - | CAN_FD_WKUP_HDR_INH |
| 6 | E8 | MCU_SPI0_D0 |
| 7 | - | DGND |
| 8 | C8 | MCU_SPI0_CS1 |
| 9 | - | DGND |
| 10 | D5 | MCU_GPIO0_15 |
| 11 | D6 | MCU_GPIO0_16 |
| 12 | B8 | MCU_UART0_CTS_CONN |
| 13 | A8 | MCU_UART0_RXD_CONN |
| 14 | - | DGND |
| 15 | - | DGND |
| 16 | C5 | MCU_MCAN0_TX |
| 17 | D7 | MCU_UART0_RTS_CONN |
| 18 | B7 | MCU_SPI0_CLK |
| 19 | B6 | MCU_UART0_TXD_CONN |
| 20 | - | DGND |
| 21 | A10 | MCU_I2C0_SDA |
| 22 | C4 | MCU_MCAN0_RX |
| 23 | A12 | MCU_RESETSTATz |
| 24 | B9 | MCU_I2C0_SCL |
| 25 | - | CONN_MCU_RESETz |
| 26 | - | MCU_SAFETY_ERRORz_3V3 |
| 27 | - | DGND |
| 28 | - | CONN_MCU_PORz |