ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
AM62x 低功耗 SK EVM 中使用的 I/O 扩展器是基于 I2C 的 24 位 I/O 扩展器,用于子卡插件检测,以及为与之相连接的各种外设器件生成复位和使能信号。AM62X 17x17 SoC 的 SoC_I2C1 总线用于连接 I/O 扩展器。I/O 扩展器的 I2C 器件地址为 0x21 和 0x23。有关扩展器控制的信号列表,请参阅下面的各个表。
| IO 扩展器 - 01 | |||
|---|---|---|---|
| 引脚编号 | 信号 | 方向 | 器件 |
| P11 | GPIO_EMMC_RSTN | 输出 | eMMC 复位控制 GPIO |
| P01 | GPIO_CPSW1_RST | 输出 | CPSW 以太网 PHY-1 复位控制 GPIO |
| P00 | GPIO_CPSW2_RST | 输出 | CPSW 以太网 PHY-2 复位控制 GPIO |
| P03 | MMC1_SD_EN | 输出 | SD 卡负载开关使能 |
| P04 | VPP_LDO_EN | 输出 | SoC 电子保险丝电压 (VPP = 1.8V) 稳压器启用 |
| P05 | EXP_PS_3V3_EN | 输出 | EXP CONN 3.3V 电源开关启用 |
| P06 | EXP_PS_5V0_EN | 输出 | EXP CONN 5V 电源开关启用 |
| P10 | GPIO_AUD_RSTN | 输出 | 音频编解码器复位控制 GPIO |
| P07 | EXP_HAT_DETECT | 输入 | EXP CONN HAT 板检测 |
| P02 | PRU_DETECT | 输入 | PRU 电路板检测 |
| P12 | UART1_FET_BUF_EN | 输出 | SoC UART1 多路复用器选择 |
| P13 | BT_UART_WAKE_SOC | 输入 | BT UART WKUP 信号 |
| P14 | GPIO_HDMI_RSTN | 输出 | HDMI 发送器复位控制 GPIO |
| P15 | CSI_GPIO0 | 不适用 | Raspberry Pi 摄像头 CSI0 GPIO1 |
| P16 | CSI_GPIO1 | 不适用 | Raspberry Pi 摄像头 CSI0 GPIO2 |
| P17 | GPIO_OLDI_INT | 输入 | OLDI 中断 |
| P20 | HDMI_INTN | 输入 | HDMI 中断 |
| P21 | TEST_GPIO2 | 输入 | 测试自动化连接器的测试 GPIO 2 |
| P22 | MCASP1_FET_EN | 输出 | MCASP1 启用和方向控制 |
| P23 | MCASP1_BUF_BT_EN | 输出 | |
| P24 | MCASP1_FET_SEL | 输出 | |
| P25 | UART1_FET_SEL | 输出 | |
| P27 | IO_EXP_TEST_LED | 输出 | 用户测试 LED 2 |
| IO 扩展器 - 02 | |||
|---|---|---|---|
| 引脚编号 | 信号 | 方向 | 器件 |
| P20 | SPI0_FET_SEL | 输出 | SoC SPI0 多路复用器选择 |
| P21 | SPI0_FET_OE | 输出 | SoC SPI0 多路复用器启用 |
| P22 | GPIO_OLDI_RSTn | 输出 | OLDI 复位 |
| P23 | PRU_3V3_EN | 输出 | PRU 电源开关启用 |
| P26 | CSI_VLDO_SEL | 输出 | CSI 稳压器启用 (VCC_CSI_IO) |
| P27 | SOC_WLAN_SDIO_RST | 输出 | WLAN 复位控制 GPIO |
| P10 | WL_LT_EN | 输出 | Wilink 启用 |
| P11 | CSI_RSTZ | 输出 | CSI 复位控制 GPIO |