ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
AM62x 低功耗 SK EVM 板有一个 1Gbit OSPI 存储器器件(Cypress 的器件型号为 W35N01JWTBAG)。该器件连接到 AM62x 17x17 SoC 的 OSPI0 接口。OSPI 支持单倍和双倍数据速率,时钟速度高达 166Mhz STR 和 120Mhz DTR。
OSPI 和 QSPI 实现方式:为 DATA[7:0]、DQS、INT# 和 CLK 信号提供了 0 欧姆电阻器。在 DATA[7:0] 上提供了安装外部上拉电阻器的空间,以防止总线悬空。也为 OSPI 存储器提供了空间,以供安装 QSPI 存储器或 OSPI 存储器。如果要安装 QSPI 闪存,将移除为引脚 OSPI_DATA[4:7] 提供的 0 欧姆串联电阻器。
OSPI 闪存的复位端连接至一个电路,该电路对来自 SoC 的 RESETSTATz 和来自 SoC GPIO 的 GPIO_OSPI_RSTn 信号进行与运算。可对热复位和冷复位应用复位。SoC 引脚上拉 GPIO_OSPI_RSTn,设置默认工作状态。
OSPI 闪存由 1.8 V IO 供电。1.8V 电源提供给 OSPI 闪存存储器的 VCC 和 VCCQ 引脚。SOC 的 OSPI 由 SoC 的 VDDSHV1 电源组供电,并连接到 1.8V IO 电源。
图 2-19 OSPI 方框图