ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
该 AM62x 低功耗 SK EVM 板包含 Micron 的 16GB eMMC 闪存存储器(器件型号为 MTFC16GAPALBH-IT),该闪存存储器连接到 AM62X 17x17 SoC 的 MMC0 端口。该闪存连接到 MMC0 接口的 8 个位,支持高达 200MHz 的 HS400 双倍数据速率。
eMMC 器件需要两个电源,即为与非门存储器供电的 3.3V 电源和为 eMMC 接口供电的 1.8V 电源。SoC 的 MMC0 接口由 VDDSHV4 电源域(连接到 1.8V IO 电源)供电。
图 2-20 EMMC 接口方框图