ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
AM62x 低功耗 SK EVM 利用一系列直流/直流转换器为板上的各种存储器、时钟、SoC 和其他元件提供必要的电压和所需的功率。
图 2-4 显示了用于生成电源轨的各种分立式稳压器和 LDO 以及 AM62x 低功耗 SK EVM 板上每个外设的电流消耗情况。
图 2-4 电源架构以下各节介绍了为该 SK EVM 板供电的配电网络拓扑,可支持元件和基准电压。
AM62x 低功耗 SK EVM 板包含基于 PMIC 和分立式电源元件的电源解决方案。电源的初始级将是来自两个 USB Type-C 连接器 J13 和 J15 中任一个的 VBUS 电压。USB Type-C 双端口 PD 控制器(制造商器件型号为 TPS65988DHRSHR)用于协商系统所需的电源。
降压/升压控制器 TPS630702RNMR 和降压转换器 LM61460-Q1 分别用于生成 5V 和 3.3V 电压,稳压器的输入为 PD 输出。3.3V 和 5V 是 AM62x 低功耗 SK EVM 板电源器件的初级电压。降压稳压器 LM61460-Q1 产生的 3.3V 电源是各种 SOC 稳压器和 LDO 的输入电源。降压/升压稳压器 TPS630702RNMR 生成的 5V 电源用于为板载外设供电。板上使用的分立式稳压器和 LDO 是:
此外,来自测试自动化接头的 GPIO 也会连接到 TPS630702RNMR 启用引脚,通过测试自动化板控制 SKEVM 的开/关。它仅禁用 TPS630702RNMR 的 VCC_5V0 输出,所有其他电源均来自该输出。SoC 有多个不同的 IO 组。