ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
图 2-10 CSI 接口方框图| 引脚编号 | 引脚说明 | 引脚编号 | 引脚说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | 21 | CSI0_RXP3 |
| 2 | CSI_I2C2_SCL_BUFF | 22 | CSI_GPIO4_buff |
| 3 | NC | 23 | CSI0_RXN3 |
| 4 | CSI_I2C2_SDA_BUFF | 24 | 接地 |
| 5 | CSI0_RXCLKP | 25 | NC |
| 6 | CSI_GPIO0_buff | 26 | NC |
| 7 | CSI0_RXCLKN | 27 | NC |
| 8 | CSI_GPIO1_buff | 28 | NC |
| 9 | CSI0_RXP0 | 29 | NC |
| 10 | CSI_REFCLK | 30 | VCC_3V3_SYS |
| 11 | CSI0_RXN0 | 31 | NC |
| 12 | 接地 | 32 | VCC_3V3_SYS |
| 13 | CSI0_RXP1 | 33 | NC |
| 14 | CSI_RSTz_buff | 34 | VCC_3V3_SYS |
| 15 | CSI0_RXN1 | 35 | NC |
| 16 | 接地 | 36 | VCC_3V3_SYS |
| 17 | CSI0_RXP2 | 37 | NC |
| 18 | CSI_GPIO2_buff | 38 | VCC_CSI_IO |
| 19 | CSI0_RXN2 | 39 | NC |
| 20 | CSI_GPIO3_buff | 40 | VCC_CSI_IO |