ZHCUDI9A June 2023 – November 2025
AM62x 低功耗 SK EVM 板提供了一个 micro SD 卡接口,连接到 AM62x 17x17 SoC 的 MMC1 端口。Micro SD 卡插槽(制造商器件型号为 MEM2051-00-195-00-A 用于连接 AM62x 17x17 SoC 的 MMC1 端口。支持 UHS1操作,包括 1.8V 和 3.3V 的 IO 操作。Micro SD 卡接口默认设置为在 SD 模式下运行。对于高速卡,SOC 的 ROM 代码会尝试找到卡和控制器可以支持并可以转换到 1.8V 的最快速度。
使用一个负载开关(制造商器件型号为 TPS22918DBVR)来提供 SD 卡连接器电源,可以通过对 RESETSTATz 的输出、PORz_OUT 和 IO 扩展器的 GPIO 进行与运算来控制该开关。为数据、时钟和命令信号提供了器件型号为 TPD6E001RSE 的 ESD 保护器件。TPD6E001RSE 是线路终止器件,集成了 TVS 二极管,提供系统级 IEC 61000-4-2 ESD 保护、± 8kV 接触放电和 ± 15kV 空气间隙放电。
图 2-21 Micro SD 接口方框图