ZHCUDB4 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板概述
    2. 2.2 主要特性
      1. 2.2.1 处理器
      2. 2.2.2 存储器和存储
      3. 2.2.3 接口和外设
      4. 2.2.4 支持应用特定插孔的扩展连接器和扩展接头
    3. 2.3 电源要求
      1. 2.3.1 集成式电源架构
      2. 2.3.2 高级电源管理功能
    4. 2.4 接头信息
      1. 2.4.1 Cape 扩展接头
      2. 2.4.2 65 个可能的数字 I/O
      3. 2.4.3 PWM 和计时器
      4. 2.4.4 模拟输入
      5. 2.4.5 UART
      6. 2.4.6 I2C
      7. 2.4.7 SPI
    5. 2.5 详细的硬件设计
      1. 2.5.1 USB 接口
        1. 2.5.1.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 2.5.1.2 USB 2.0 Type-C® 接口
      2. 2.5.2 以太网接口
      3. 2.5.3 电源接口
      4. 2.5.4 DDR3L SDRAM 接口
      5. 2.5.5 eMMC 闪存接口
      6. 2.5.6 Micro SD 卡插槽接口
      7. 2.5.7 Grove 连接器接口
        1. 2.5.7.1 Grove I2C 接口 (J4)
        2. 2.5.7.2 Grove UART 接口 (J5)
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图、PCB 布局和 BOM
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性 – FCC 要求
  10. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 品牌使用批准
  11. 6相关文档

器件信息

AM335x Arm 处理器是一款低成本、高能效的片上系统,专门面向楼宇自动化、工业自动化、能源基础设施、人机界面 (HMI) 以及医疗和保健领域的应用。AM335x 器件在功能和性能方面具有可扩展性,涵盖基本模型到高级版本,具有集成 GPU 和 PRU – ICSS(1)

该电路板基于 Arm Cortex-A8 架构构建,旨在为各类应用提供高性能和低功耗。AM335x 系列的工作频率高达 1GHz,它提供一系列丰富的集成外设,非常适合实时控制和高级操作系统环境,使开发人员能够简化设计同时减少布板空间和成本。

PRU-ICSS 独立于 Arm 内核,支持独立运行和独立时钟,可实现更高的效率和灵活性。PRU-ICSS 支持更多外设接口和实时协议,例如 EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP、PROFIBUS、Ethernet Powerlink、串行实时通信系统 (SERCOS) 等。此外,凭借 PRU-ICSS 的可编程特性及其对引脚、事件和所有片上系统 (SoC) 资源的访问权限,该子系统可以灵活地实现快速实时响应、专用数据处理操作以及定制外设接口,并灵活地减轻 SoC 其他处理器内核的任务负载。