ZHCUDB4 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板概述
    2. 2.2 主要特性
      1. 2.2.1 处理器
      2. 2.2.2 存储器和存储
      3. 2.2.3 接口和外设
      4. 2.2.4 支持应用特定插孔的扩展连接器和扩展接头
    3. 2.3 电源要求
      1. 2.3.1 集成式电源架构
      2. 2.3.2 高级电源管理功能
    4. 2.4 接头信息
      1. 2.4.1 Cape 扩展接头
      2. 2.4.2 65 个可能的数字 I/O
      3. 2.4.3 PWM 和计时器
      4. 2.4.4 模拟输入
      5. 2.4.5 UART
      6. 2.4.6 I2C
      7. 2.4.7 SPI
    5. 2.5 详细的硬件设计
      1. 2.5.1 USB 接口
        1. 2.5.1.1 USB 2.0 Type-A 接口
        2. 2.5.1.2 USB 2.0 Type-C® 接口
      2. 2.5.2 以太网接口
      3. 2.5.3 电源接口
      4. 2.5.4 DDR3L SDRAM 接口
      5. 2.5.5 eMMC 闪存接口
      6. 2.5.6 Micro SD 卡插槽接口
      7. 2.5.7 Grove 连接器接口
        1. 2.5.7.1 Grove I2C 接口 (J4)
        2. 2.5.7.2 Grove UART 接口 (J5)
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图、PCB 布局和 BOM
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性 – FCC 要求
  10. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 品牌使用批准
  11. 6相关文档

Grove UART 接口 (J5)

J5 连接器提供 UART 接口,用于连接到 AM335x 处理器的 UART2 端口。此 Grove 端口可实现和 3.3V 逻辑电平下运行的串行通信模块的轻松集成。

与此接口兼容的常用 Grove UART 模块包括:用于蓝牙®、Wi-Fi 和远距离 (LoRa) 连接的无线通信模块;用于基于位置应用的全球定位系统 (GPS) 和全球导航卫星系统 (GNSS) 接收器;用于识别和访问控制的射频识别 (RFID) 读取器;以及使用串行接口的专用传感器模块。这种连接选项可将电路板的功能扩展到众多通信域,并且集成工作量最小。