ZHCUDB4 September 2025
BeagleBone Green Eco 采用 USB 2.0 Type-C 连接器,该连接器具有双重用途,既可用作数据通信接口,又可作为电路板的主电源输入。USB Type-C 端口连接到 AM335x SoC 的 USB0 接口。
USB Type-C 端口可用作 USB 器件(外设)接口,允许 BeagleBone Green Eco 连接到主机以进行编程、调试和串行控制台访问。该连接还为电路板提供 5V 电源。
Type-C 连接器的 USB 2.0 数据线 DP 和 DM 配备了共模扼流圈,使得 EMI/EMC 降低和 ESD 保护元件可以耗散任何瞬态电压。此连接器提供的 USB_5V 电源通过 TPS2117DRL 电源多路复用器 IC 传送,多路复用器在连接多个电源时在电源之间进行选择。
图 2-4 USB 2.0 Type-C® 接口方框图