ZHCUDB4 September 2025
BeagleBone Green Eco 集成了德州仪器 (TI) 的 AM335x 1GHz Arm Cortex-A8 处理器,该处理器在单个 SoC 中整合了计算处理、图形加速和实时控制功能。该架构采用具有 NEON™ 单指令多数据 (SIMD) 引擎和 VFPv3 浮点单元的 ARMv7-A,可高效执行复杂的计算任务,同时保持嵌入式应用的电源效率。
一个显著的特性是可编程实时单元子系统和工业用通信子系统 (PRU-ICSS),它包含两个独立于 Arm 主处理器运行的 32 位 RISC 内核。这些 PRU 可实现具有亚微秒级响应时间的确定性实时控制,并实现了专用工业通信协议。AM335x 通过 TI 的处理器 SDK 和开发环境支持高级操作系统(包括 Linux)和实时操作系统。